I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).
Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.
Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).
Codice Serie: SR2316
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza pin | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2719 € - 0,3101 € | 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone chiaro
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1985 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1985 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,1184 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.083 - 0.11 in
2.1 - 2.8 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1176 € | 42952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,1444 € | 38338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1294 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 10172483 | 0,1199 € - 0,1416 € | 58720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
|
| 0,177 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 - 0.256 in
2.0 - 6.5 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1068 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.169 - 0.205 in
4.3 - 5.2 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,108 € - 0,108 € | 17971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.024 - 0.047 in
0.6 - 1.2 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1985 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1529 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1985 € | 4857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.197 - 0.236 in
5.0 - 6.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1614 € | 5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,1666 € | 99849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,098 € - 0,1042 € | 252251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1985 € | 1828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare