10173909
SRVO-2056B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1529 € |
| 5000 - 9999 | 0,1501 € |
| 10000 + | 0,1472 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 5.6 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.22 in |
| Diametro testa | 0.315 in |
| Diametro testa | 8.0 mm |
| Altezza testa | 0.071 in |
| Altezza testa | 1.8 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.083 - 0.087 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 2.1 - 2.2 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.146 - 0.173 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 3.7 - 4.4 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare