10173893
SRVO-2048B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1625 € |
| 5000 - 9999 | 0,1503 € |
| 10000 + | 0,1422 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.189 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 4.8 mm |
| Diametro testa | 8.0 mm |
| Diametro testa | 0.315 in |
| Altezza testa | 0.071 in |
| Altezza testa | 1.8 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 2.1 - 2.2 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.083 - 0.087 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 2.9 - 3.6 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.114 - 0.142 in |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare