10172490
SR-2032W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1042 € |
| 5000 - 9999 | 0,1021 € |
| 10000 - 24999 | 0,1001 € |
| 25000 + | 0,098 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.126 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 3.2 mm |
| Lunghezza pin | 0.15 in |
| Lunghezza pin | 3.8 mm |
| Diametro della testa del perno | 4.2 mm |
| Diametro della testa del perno | 0.165 in |
| Altezza testa perno | 1.2 mm |
| Altezza testa perno | 0.047 in |
| Diametro testa | 0.252 in |
| Diametro testa | 6.4 mm |
| Altezza testa | 0.063 in |
| Altezza testa | 1.6 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 2.1 - 2.2 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.083 - 0.087 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 1.3 - 2.0 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.051 - 0.079 in |
| Forza di estrazione | 3.0 kg |
| Forza di estrazione | 3.0 kg |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Tipo di rivetto | A scatto |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare