Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10172551
SR-2056W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1444 € |
| 5000 - 9999 | 0,1373 € |
| 10000 - 19999 | 0,1299 € |
| 20000 + | 0,1227 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 5.6 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.22 in |
| Lunghezza pin | 7.2 mm |
| Lunghezza pin | 0.283 in |
| Diametro della testa del perno | 4.2 mm |
| Diametro della testa del perno | 0.165 in |
| Altezza testa perno | 1.2 mm |
| Altezza testa perno | 0.047 in |
| Diametro testa | 8.0 mm |
| Diametro testa | 0.315 in |
| Altezza testa | 1.8 mm |
| Altezza testa | 0.071 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 2.1 - 2.2 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.083 - 0.087 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 3.7 - 4.4 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.146 - 0.173 in |
| Forza di estrazione | 3.0 kg |
| Forza di estrazione | 3.0 kg |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Tipo di rivetto | A scatto |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |