Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,2719 € - 0,3101 € 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0634 € - 0,0674 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1135 € - 0,1184 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0881 € - 0,1176 € 42952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1227 € - 0,1444 € 38338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1099 € - 0,1294 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
10172483 0,1199 € - 0,1416 € 58720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,177 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1004 € - 0,1068 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,108 € - 0,108 € 17971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1199 € - 0,1416 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1472 € - 0,1529 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € 4857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1614 € - 0,1614 € 5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.6 mm
8.9 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1458 € - 0,1666 € 99849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,098 € - 0,1042 € 253251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € 1828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
  • di 8
N/A Marrone chiaro 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173602

Fascia di prezzo
0,3101 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.5 - 8.5 mm
N/A Nero 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10173954

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.7 - 2.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.4 - 4.3 mm
N/A Nero 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173978

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 2.0 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174029

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 6.5 mm
N/A Nero 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10173886

Fascia di prezzo
0,1184 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.1 - 2.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 2.8 mm
N/A Nero 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172827

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
42952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172551

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
38338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    7.2 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172582

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172483

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
58720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Lunghezza pin
    3.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 2.0 mm 6.5 mm (PT)

10173930

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.2 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10645024

Fascia di prezzo
0,1068 € - 0,1004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.4 mm
  • Lunghezza pin
    7.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10174098

Fascia di prezzo
0,108 € - 0,108 €

Livelli di giacenza
17971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172476

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    2.4 mm
  • Lunghezza pin
    2.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173992

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 4.0 mm
N/A Nero 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10173909

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.1 - 2.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.7 - 4.4 mm
N/A Nero 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10174012

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
4857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.0 - 6.0 mm
N/A Nero 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10174197

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Diametro testa
    8.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 3.5 mm
N/A Nero 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10173893

Fascia di prezzo
0,1666 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
99849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.1 - 2.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.9 - 3.6 mm
N/A Bianco 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172490

Fascia di prezzo
0,1042 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
253251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Lunghezza pin
    3.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174104

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
1828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.5 - 5.5 mm