Le reti di protezione sono comunemente utilizzate per i mobili, ma sono ideali anche per la protezione esterna di bombole di gas e altri oggetti di forma irregolare. La rete protegge le applicazioni dai danni durante il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio.
La rete viene fornita in un pratico cartone, che consente agli utenti di applicarla con facilità e velocità.
.
Codice Serie: SR1027
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro massimo avvolgimento | Diametro minimo avvolgimento | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198,4794 € - 208,9491 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 148,9082 € - 156,7535 € | Richiedi il lead time qui |
Giallo
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 47,7523 € - 53,0426 € | Richiedi il lead time qui |
Viola
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 240,0249 € - 252,6607 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 154,8512 € - 162,9742 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 80,6748 € - 89,6448 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 157,6032 € - 175,1147 € | Richiedi il lead time qui |
Arancione
|
30% PCR
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 174,841 € - 194,2678 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
30% PCR
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 88,0999 € - 97,8887 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
30% PCR
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 146,636 € - 162,9289 € | Richiedi il lead time qui |
Giallo
|
30% PCR
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 49,4255 € - 49,4255 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 51,5575 € - 57,2861 € | Richiedi il lead time qui |
Viola
|
30% PCR
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 236,3537 € - 262,6153 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
30% PCR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare