Menu Ricerca

Rete protettiva flessibile 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Blu 30% PCR

Codice articolo Essentra :

20950132

Codice articolo precedente:

20950132

64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 194,2678 €
10 + 174,841 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

194,27 €

1 x 194,2678 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo avvolgimento 200.0 mm
Diametro massimo avvolgimento 400.0 mm
Lunghezza totale 50.0 m
Colore Blu
Materiale 30% PCR
Prezzo per Rullo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci