Menu Ricerca

Rete protezione mobili 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Rosso

Questa rete protettiva per arredi in LDPE è utilizzata per proteggere gli articoli durante il trasporto o lo stoccaggio. Fornita in cartoni erogatori.
Codice articolo Essentra :

10261583

Codice articolo precedente:

466803

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 89,6448 €
10 - 19 85,1459 €
20 + 80,6748 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

89,64 €

1 x 89,6448 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo avvolgimento 50.0 mm
Diametro massimo avvolgimento 100.0 mm
Lunghezza totale 50.0 m
Colore Rosso
Materiale LDPE
Prezzo per Rullo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci