Menu Ricerca

Rete protezione mobili 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Arancione

Questa rete protettiva per arredi in LDPE è utilizzata per proteggere gli articoli durante il trasporto o lo stoccaggio. Fornita in cartoni erogatori.
Codice articolo Essentra :

10261552

Codice articolo precedente:

466800

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 162,9742 €
10 + 154,8512 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

162,97 €

1 x 162,9742 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo avvolgimento 6.0 mm
Diametro massimo avvolgimento 17.0 mm
Lunghezza totale 250.0 m
Colore Arancione
Materiale LDPE
Prezzo per Rullo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci