Menu Ricerca

Rete protettiva flessibile 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Rosso 30% PCR

Codice articolo Essentra :

20950118

Codice articolo precedente:

20950118

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 97,8887 €
10 + 88,0999 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

97,89 €

1 x 97,8887 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo avvolgimento 50.0 mm
Diametro massimo avvolgimento 100.0 mm
Lunghezza totale 50.0 m
Colore Rosso
Materiale 30% PCR
Prezzo per Rullo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci