I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.
Codice Serie: SR6271
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di ingranaggio | Colore | Materiale | Distanza tra fori di fissaggio | Coppia | Altezza vite di pressione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10350973 | 6,4865 € - 13,6216 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
PC
|
|
20.0 N
20.0 N
|
|
|
| Richiedi il lead time qui |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
PC
|
|
15.0 N
15.0 N
|
|
|||
| 4,7871 € - 7,3932 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
1.5 N
1.5 N
|
|
||
| 4,7871 € - 7,3932 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||
| 6,2743 € - 8,3704 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||
| 4,7871 € - 7,3932 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Bianco
|
POM; PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
| 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Bianco
|
POM; PA
|
|
2.2 N
2.2 N
|
|
|||
| 8,2147 € - 16,2693 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||
| 8,2147 € - 16,2693 € | 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
| 0,8615 € - 0,8615 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 4,7871 € - 7,3932 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
| 8,2147 € - 16,2693 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
| 8,2147 € - 16,2693 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||
| 3,2908 € - 3,2908 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 8,2147 € - 16,2693 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||
| 3,2105 € - 3,2105 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 8,2147 € - 16,2693 € | 383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero; grigio
|
POM
|
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
| 4,7871 € - 7,3932 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.6 N
0.6 N
|
|
||
| 4,7871 € - 7,3932 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||
| 6,2743 € - 8,3704 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare