10328637
078141069999
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 8,3704 € |
| 50 - 249 | 7,5348 € |
| 250 + | 6,2743 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro alloggiamento | 18.6 mm |
|---|---|
| Diametro alloggiamento | 0.732 in |
| Temperatura di esercizio massima | 194 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 90 °C |
| Altezza totale | 19.0 mm |
| Altezza totale | 0.748 in |
| Lunghezza totale | 40.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.575 in |
| Diametro esterno ruota | 0.638 in |
| Diametro esterno ruota | 16.2 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone |
| Colore | Nero |
| Tipo di ingranaggio | Ruota dentata standard |
| Coppia | 7.5 N |
| Coppia | 7.5 N |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare