Menu Ricerca

Rallentatore - Con riduttore 2.20 N 10.4 mm POM

I rallentatori bidirezionali con riduttore controllano la velocità e l'accelerazione di corpi in movimento quali ribalte, pannelli e sportelli di elettrodomestici. Dall'assemblaggio semplice e rapido, non richiedono manutenzione e assicurano un movimento silenzioso grazie al rallentatore in silicone. Coppia di torsione 0,30
Codice articolo Essentra :

10328477

Codice articolo precedente:

078109069999

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,3932 €
50 + 4,7871 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

73,93 €

10 x 7,3932 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento 15.0 mm
Temperatura di esercizio massima 90 °C
Altezza totale 8.0 mm
Lunghezza totale 20.8 mm
Diametro esterno ruota 10.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene; poliammide 6.6; policarbonato; olio al silicone
Colore Nero
Tipo di ingranaggio Ruota dentata standard
Coppia 2.20 N
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci