Menu Ricerca

Rallentatore - Con riduttore 15.0 mm

I rallentatori di rotazione con riduttore controllano la velocità e l'accelerazione del corpo in movimento. Facili da installare, possono essere utilizzati come parte di un gruppo di componenti.
Codice articolo Essentra :

10317242

Codice articolo precedente:

RFRT-G2-101-G2

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 3,2106 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

3.210,60 €

1000 x 3,2106 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 2.5 mm
Lunghezza totale 24.0 mm
Materiale (nome esteso) Policarbonato; acetale
Colore Nero
Tipo di ingranaggio Ruota dentata standard
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci