10403662
551367
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 16,2693 € |
| 100 + | 8,2147 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro alloggiamento | 0.866 in |
|---|---|
| Diametro alloggiamento | 22.0 mm |
| Altezza totale | 0.776 in |
| Altezza totale | 19.7 mm |
| Lunghezza totale | 40.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.575 in |
| Diametro esterno ruota | 16.3 mm |
| Diametro esterno ruota | 0.642 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 caricata al 15% a vetro; acciaio; poliossimetilene; POMS |
| Colore | Nero; grigio |
| Tipo di ingranaggio | Ruota dentata standard |
| Coppia | 11.0 N |
| Coppia | 11.0 N |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare