Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Materiale | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,354 € - 0,8696 € | 2143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2436 € - 0,7279 € | 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,2662 € - 0,5835 € | 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3484 € - 0,769 € | 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2931 € - 0,6444 € | 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2917 € - 0,8752 € | 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,1997 € - 0,4857 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3668 € - 1,099 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 0,296 € - 0,8908 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,2067 € - 0,609 € | 2161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3101 € - 0,9305 € | 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,3498 € - 0,7733 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0378 € - 0,0378 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4999 € - 0,9786 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,073 € - 0,2343 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,2067 € - 0,3747 € | 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,4022 € - 0,8417 € | 6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,1121 € - 0,2209 € | 18156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 0,1543 € - 0,2818 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,245 € - 0,6005 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4