Menu Ricerca

Puntale rotondo 13.0 mm LDPE Nero

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In LDPE nero.
Codice articolo Essentra :

10116500

Codice articolo precedente:

009013022003

7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2749 €
500 - 999 0,1948 €
1000 + 0,1506 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

27,49 €

100 x 0,2749 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 13.0 mm
H 18.0 mm
h 14.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Tipo 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci