Menu Ricerca

Puntale rotondo per impieghi gravosi 10.0 mm PVC Nero

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In PVC nero.
Codice articolo Essentra :

10404294

Codice articolo precedente:

554100037907

1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7279 €
500 - 999 0,3654 €
1000 + 0,2436 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

72,79 €

100 x 0,7279 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 10.0 mm
H 28.0 mm
h 22.0 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci