Menu Ricerca

Puntale rotondo 25.0 mm LDPE Nero

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In LDPE nero.
Codice articolo Essentra :

10403006

Codice articolo precedente:

551003511403

279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,6287 €
250 - 999 0,3813 €
1000 + 0,286 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

31,44 €

50 x 0,6287 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 25.0 mm
H 23.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci