Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
15,6555 € - 36,2426 € 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
1,2905 € - 2,7102 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
90.0 mm
22,1637 € - 53,4789 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
1,4232 € - 4,0043 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
5,4442 € - 14,6827 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
23,0895 € - 62,9675 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
30,6063 € - 66,3626 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
73,8698 € - 166,4433 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
47,7127 € - 109,0761 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
6,8397 € - 14,7988 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
82,3815 € - 173,0012 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
750.0 mm
1,7134 € - 3,5981 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
105.0 mm
13,0301 € - 24,3745 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
340.0 mm
0,4524 € - 1,4399 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
38.0 mm
9,6033 € - 17,9617 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
292.0 mm
0,5153 € - 1,0822 € 1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
51.0 mm
1,7272 € - 4,6039 € Richiedi il lead time qui
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
34,5444 € - 72,5433 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
435.0 mm
48,1825 € - 101,1834 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
535.0 mm
7,5583 € - 15,8724 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
223.0 mm
  • di 5
Disco adesivo ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266731

Fascia di prezzo
36,2426 € - 15,6555 €

Livelli di giacenza
434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 10"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 90.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10242629

Fascia di prezzo
2,7102 € - 1,2905 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266748

Fascia di prezzo
53,4789 € - 22,1637 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 12"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266670

Fascia di prezzo
4,0043 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266700

Fascia di prezzo
14,6827 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 5"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266755

Fascia di prezzo
62,9675 € - 23,0895 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 14"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266762

Fascia di prezzo
66,3626 € - 30,6063 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 16"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266793

Fascia di prezzo
166,4433 € - 73,8698 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 24"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266779

Fascia di prezzo
109,0761 € - 47,7127 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 18"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266717

Fascia di prezzo
14,7988 € - 6,8397 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 6"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 26" 1.5 mm Gomma Nero

10242766

Fascia di prezzo
173,0012 € - 82,3815 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 105.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266816

Fascia di prezzo
3,5981 € - 1,7134 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 340.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266854

Fascia di prezzo
24,3745 € - 13,0301 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 38.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10253854

Fascia di prezzo
1,4399 € - 0,4524 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 292.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306956

Fascia di prezzo
17,9617 € - 9,6033 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 51.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266465

Fascia di prezzo
1,0822 € - 0,5153 €

Livelli di giacenza
1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266823

Fascia di prezzo
4,6039 € - 1,7272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 2.1⁄2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 435.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266335

Fascia di prezzo
72,5433 € - 34,5444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 535.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266458

Fascia di prezzo
101,1834 € - 48,1825 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 223.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266427

Fascia di prezzo
15,8724 € - 7,5583 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000