Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,7614 € - 51,999 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 34,6549 € - 102,1687 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 127,3307 € - 308,5411 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 37,681 € - 79,1302 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 19,1928 € - 40,305 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 47,16 € - 99,0361 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 189,4969 € - 397,9435 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 111,5646 € - 270,3253 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare