Menu Ricerca

Protezioni a pressione per flange

Disponibile

Le protezioni a pressione per flange sono destinate a proteggere l'intera superficie delle flange dalla contaminazione, durante lo stoccaggio e il trasporto. Dispongono di alette flessibili che garantiscono un'aderenza perfetta al foro. Conforme alle specifiche ANSI B16.5 Classe 150, per flange da DIN2627 a 2638 e BS5504.Le protezioni per flange a superficie liscia hanno un semplice design a pressione.Alette flessibili che garantiscono una perfetta aderenza nel foro.Non richiede elementi di fissaggio. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1365

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Diametro Nominale H d1 d2 OD Acquista
5,9517 € - 13,226 € 562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
2,1924 € - 3,4105 € 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
0,5604 € - 1,2455 € 6878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
0,8081 € - 1,7958 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
1,3908 € - 2,1635 € 4235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
0,616 € - 1,369 € 5241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
10306598 0,8515 € - 1,8924 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
1,0967 € - 2,4372 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
0,6605 € - 1,4678 € 952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
0,7574 € - 1,6831 € 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
4,7613 € - 5,2903 € 826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
3,2887 € - 5,1157 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
1,6966 € - 2,6391 € 1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
0,5052 € - 1,1228 € 1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
1,2437 € - 2,7639 € 4397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
Protezione flangia DN 300, 12 in LDPE Giallo

10337127

Fascia di prezzo
13,226 € - 5,9517 €

Livelli di giacenza
562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm
Protezione flangia DN 150, 6 in LDPE Giallo

10306642

Fascia di prezzo
3,4105 € - 2,1924 €

Livelli di giacenza
875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Protezione flangia DN 15, 1/2 in LDPE Giallo

10306543

Fascia di prezzo
1,2455 € - 0,5604 €

Livelli di giacenza
6878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protezione flangia DN 40, 1 1/2 in LDPE Giallo

10306581

Fascia di prezzo
1,7958 € - 0,8081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protezione flangia DN 100, 4 in LDPE Giallo

10306628

Fascia di prezzo
2,1635 € - 1,3908 €

Livelli di giacenza
4235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protezione flangia DN 20, 3/4 in LDPE Giallo

10306550

Fascia di prezzo
1,369 € - 0,616 €

Livelli di giacenza
5241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protezione flangia DN 50, 2 in LDPE Giallo

10306598

Fascia di prezzo
1,8924 € - 0,8515 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protezione flangia DN 65, 2 1/2 in LDPE Giallo

10306604

Fascia di prezzo
2,4372 € - 1,0967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Protezione flangia DN 25, 1 in LDPE Giallo

10306567

Fascia di prezzo
1,4678 € - 0,6605 €

Livelli di giacenza
952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Protezione flangia DN 32, 1 1/4 in LDPE Giallo

10306574

Fascia di prezzo
1,6831 € - 0,7574 €

Livelli di giacenza
3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protezione flangia DN 250, 10 in LDPE Giallo

10306666

Fascia di prezzo
5,2903 € - 4,7613 €

Livelli di giacenza
826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protezione flangia DN 200, 8 in LDPE Giallo

10306659

Fascia di prezzo
5,1157 € - 3,2887 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protezione flangia DN 125, 5 in LDPE Giallo

10306635

Fascia di prezzo
2,6391 € - 1,6966 €

Livelli di giacenza
1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protezione flangia DN 10, 3/8 in LDPE Giallo

10306536

Fascia di prezzo
1,1228 € - 0,5052 €

Livelli di giacenza
1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protezione flangia DN 80, 3 in LDPE Giallo

10306611

Fascia di prezzo
2,7639 € - 1,2437 €

Livelli di giacenza
4397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm