Menu Ricerca

Protezione flangia DN 200, 8 in LDPE Giallo

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 336 mm, DN200. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 8”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Codice articolo Essentra :

10306659

Codice articolo precedente:

552079

432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 15 5,1157 €
16 - 79 3,6541 €
80 + 3,2887 €
Confezione standard: 16

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

20,46 €

4 x 5,1157 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 336.0 mm
d1 210.0 mm
d2 186.0 mm
H 52.0 mm
h 50.0 mm
Specifiche DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Colore Giallo
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci