Menu Ricerca

Protezione flangia DN 150, 6" LDPE Giallo

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 280 mm, DN150. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 6”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Codice articolo Essentra :

10306642

Codice articolo precedente:

552078

3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 3,3273 €
25 - 124 2,3766 €
125 + 2,1389 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

16,64 €

5 x 3,3273 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 280.0 mm
d1 163.0 mm
d2 139.0 mm
H 50.0 mm
h 48.0 mm
Specifiche DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Colore Giallo
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci