Menu Ricerca

Protezione flangia DN 300, 12 in LDPE Giallo

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall diameter of 450.0 mm, DN300. The flexible  fins ensure a snug fit into nominal bore of 12". it is suitable for flanges to DIN 2627-2638, 150, BS5504 and ANSI B16.5.
Codice articolo Essentra :

10337127

Codice articolo precedente:

1258269

602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 13,226 €
20 - 99 6,613 €
100 + 5,9517 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

13,23 €

1 x 13,226 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 450.0 mm
d1 319.0 mm
d2 284.0 mm
H 57.0 mm
h 55.0 mm
Specifiche DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Colore Giallo
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1258269 sostituisce:

Protezione flangia DN 300, 12 LDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10544914
Codice articolo precedente: 43989

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci