I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5862 € - 3,4841 € | 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5721 € - 3,4558 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5013 € - 4,518 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4871 € - 3,2575 € | 1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5635 € - 5,2403 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG21
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4588 € - 4,3906 € | 4057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6995 € - 5,1412 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,2746 € - 4,9712 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,6369 € - 7,9597 € | 335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5635 € - 4,3905 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4588 € - 4,3906 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3795 € - 3,0167 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1897 € - 4,6172 € | Richiedi il lead time qui |
PG7
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22,5084 € - 29,9788 € | Richiedi il lead time qui |
M63
|
Nero
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,1584 € - 4,2206 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Nero
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,1174 € - 2,8326 € | 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,436 € - 4,688 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,30 € - 3,6824 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,654 € - 0,7262 € | 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0225 € | 1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare