Menu Ricerca

Pressacavo M25 11.0 mm 16.0 mm PA Grigio

Questo pressacavo è ideale per l'uso su armadi elettrici per evitare gli strappi e proteggere il cavo dal movimento durante l'applicazione. Realizzato in grigio con grado di protezione IP68 (se utilizzato con la nostra linea di controdadi e rondelle di tenuta, da ordinare separatamente) è destinato all'uso con una filettatura metrica. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10354421

Codice articolo precedente:

159502561302

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 4,3905 €
250 - 999 2,7901 €
1000 + 2,5635 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

109,76 €

25 x 4,3905 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 11.0 - 16.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 10.7 mm
Classe di protezione norma EN EN50262
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M25
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci