Menu Ricerca

Pressacavo PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Nero

Questo pressacavo è ideale per l'uso su armadi elettrici per evitare gli strappi e proteggere il cavo dal movimento durante l'applicazione. Realizzato in grigio con grado di protezione IP68 (se utilizzato con la nostra linea di controdadi e rondelle di tenuta, da ordinare separatamente) è destinato all'uso con filettature PG di lunghezza standard. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10354490

Codice articolo precedente:

159602169902

290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 5,2403 €
50 - 999 3,3991 €
1000 + 2,5635 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

52,40 €

10 x 5,2403 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 13.0 - 18.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 10.8 mm
Tipo accessorio Controdado incluso
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG21
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci