Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza Regolabile

Disponibile

I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.

Codice Serie: SR5487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Diametro asta Materiale Lunghezza della corsa Forza massima Acquista
185,2123 € - 220,8269 € Richiedi il lead time qui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Richiedi il lead time qui
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Richiedi il lead time qui
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
147,3895 € - 173,413 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
120,6481 € - 150,7898 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
Richiedi il lead time qui
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
62,1664 € - 86,5913 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
61,7329 € - 85,9817 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
111,7749 € - 139,6949 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
118,8734 € - 148,5681 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
141,3747 € - 166,3144 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
106,451 € - 133,0434 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
117,0852 € - 146,36 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • di 3
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Fascia di prezzo
220,8269 € - 185,2123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    445.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    680.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    545.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    440.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    564.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    480.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Fascia di prezzo
173,413 € - 147,3895 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    650.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Fascia di prezzo
150,7898 € - 120,6481 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    410.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    180.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas multiposizione 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas multiposizione 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    464.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Fascia di prezzo
86,5913 € - 62,1664 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    160.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Fascia di prezzo
85,9817 € - 61,7329 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    264.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Fascia di prezzo
139,6949 € - 111,7749 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    210.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    80.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Fascia di prezzo
148,5681 € - 118,8734 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    370.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    160.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Fascia di prezzo
166,3144 € - 141,3747 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas multiposizione 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas multiposizione 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Fascia di prezzo
133,0434 € - 106,451 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    115.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    40.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Fascia di prezzo
146,36 € - 117,0852 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio