10203217
1253256
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Forza regolabile |
|---|---|
| Lunghezza da esteso | 480.0 mm |
| Lunghezza da esteso | 18.898 in |
| Lunghezza della corsa | 200.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 7.874 in |
| Diametro asta | 0.551 in |
| Diametro asta | 14.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M10 x 1.5 |
| Colore | Nero |
| Lunghezza tubo | 11.024 in |
| Lunghezza tubo | 280.0 mm |
| Accessori inclusi | 4 x G6 snodi sferici in acciaio inox (integrati) |
| Forza massima | 2500.0 N |
| Forza massima | 2500.0 N |
| Materiale asta | Acciaio inossidabile 316 |
| Diametro tubo | 28.0 mm |
| Diametro tubo | 1.102 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare