Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 387,8865 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 545.0 mm |
Extended Length | 21.457 in |
Stroke Length | 250.0 mm |
Stroke Length | 9.843 in |
Rod Diameter | 10.0 mm |
Rod Diameter | 0.394 in |
Thread Size | M8 X 1.25 |
Type | Gas Strut |
Colour | Black |
Tube Length | 295.0 mm |
Tube Length | 11.614 in |
Accessories Included | 2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253004);4x J2 Stainless Steel Flat Eyes;Degassing Instructions;Allen Key |
Maximum Force | 1200.0 N |
Maximum Force | 1200.0 N |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare