Menu Ricerca

Pistone a gas multiposizione 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

Questo pistone a gas multi-posizione è composto da un'asta in acciaio e da un tubo in acciaio al carbonio con rivestimento a polvere epossidica. Chiamato anche molla a gas, la multi-posizione viene mantenuta per tutta la sua corsa e il controdado applica un lento attrito sull'asta che resta in posizione. Questo codice articolo comprende 2 pistoni a gas con giunti a sfera, 4 occhielli, 1 chiave a brugola e un opuscolo con le istruzioni.
Codice articolo Essentra :

10202746

Codice articolo precedente:

1253209

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Forza regolabile
Lunghezza da esteso 350.0 mm
Lunghezza della corsa 150.0 mm
Diametro asta 6.0 mm
Dimensioni filettatura M5 X 0.8
Colore Nero
Lunghezza tubo 200.0 mm
Accessori inclusi 4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
Forza massima 400.0 N
Finitura corpo Verniciato con polvere epossidica
Materiale asta Acciaio
Diametro tubo 15.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci