10203187
1253253
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Forza regolabile |
|---|---|
| Lunghezza da esteso | 17.52 in |
| Lunghezza da esteso | 445.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 7.874 in |
| Lunghezza della corsa | 200.0 mm |
| Diametro asta | 0.394 in |
| Diametro asta | 10.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M8 x 1.25 |
| Colore | Nero |
| Lunghezza tubo | 245.0 mm |
| Lunghezza tubo | 9.646 in |
| Accessori inclusi | 4 x G5 snodi sferici in acciaio inox (integrati); 4 x J2 occhielli piatti in acciaio inox |
| Forza massima | 1200.0 N |
| Forza massima | 1200.0 N |
| Finitura corpo | Verniciato con polvere epossidica |
| Materiale asta | Acciaio |
| Diametro tubo | 23.0 mm |
| Diametro tubo | 0.906 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare