Menu Ricerca

Piedini scorrevoli da avvitare

Disponibile

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Acquista
1,0183 € - 2,0167 € 2140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
0,4601 € - 0,9111 € 4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
1,5199 € - 3,0178 € 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
0,554 € - 1,0968 € 1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
0,6577 € - 1,3028 € 9120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
0,3219 € - 0,8008 € 78800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
0,4228 € - 0,8385 € 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piedino scorrevole da avvitare 1.500 in 5.5 mm PTFE; acciaio Naturale

10291993

Fascia di prezzo
2,0167 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
2140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    38.1 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio
Piedino scorrevole da avvitare 0.875 in 5.5 mm PTFE; acciaio Naturale

10291962

Fascia di prezzo
0,9111 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.2 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio
Piedino scorrevole da avvitare 2.000 in 5.5 mm PTFE; acciaio Naturale

10292006

Fascia di prezzo
3,0178 € - 1,5199 €

Livelli di giacenza
2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    50.8 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio
Piedino scorrevole da avvitare 1.000 in 5.0 mm PTFE; acciaio Naturale

10291979

Fascia di prezzo
1,0968 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.4 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio
Piedino scorrevole da avvitare 1.188 in 5.5 mm PTFE; acciaio Naturale

10291986

Fascia di prezzo
1,3028 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
9120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    30.2 mm
  • Diametro foro per vite
    9 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio
Piedino scorrevole da avvitare 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Steel Nero

10291955

Fascia di prezzo
0,8008 € - 0,3219 €

Livelli di giacenza
78800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Centro filettato
    No
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole quadrato PTFE

10396544

Fascia di prezzo
0,8385 € - 0,4228 €

Livelli di giacenza
1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE
  • Codice doganale
    3926909790