Menu Ricerca

Piedino scorrevole da avvitare 0.875 in 5.5 mm PTFE; acciaio Naturale

Piedino scorrevole da avvitare, in PTFE con rondella in acciaio. Foro per vite con diametro di 4,5 mm.
Codice articolo Essentra :

10291962

Codice articolo precedente:

499483

8480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,9339 €
200 + 0,4716 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

18,68 €

20 x 0,9339 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 22.2 mm
Diametro foro per vite 4.5 mm
Forma Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) PTFE; acciaio
Codice doganale 3926909790
Forma testa Rotondo
Altezza inserto 5.5 mm
Stile raccordo Vite

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci