Menu Ricerca

Piedino scorrevole da avvitare 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Steel Nero

Piedino scorrevole da avvitare, in PTFE con rondella in acciaio. Foro per vite con diametro di 4,5 mm.
Codice articolo Essentra :

10291955

Codice articolo precedente:

499482

92000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,8208 €
200 - 999 0,4149 €
1000 - 1999 0,3937 €
2000 - 2999 0,3724 €
3000 - 3999 0,3526 €
4000 + 0,33 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

16,42 €

20 x 0,8208 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 19.0 mm
Diametro foro per vite 4.5 mm
Centro filettato No
Forma Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) PTFE; polietilene; acciaio
Codice doganale 3926909790
Forma testa Rotondo
Altezza inserto 5.5 mm
Stile raccordo Vite

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci