Menu Ricerca

Piedino scorrevole da avvitare 1.500 in 5.5 mm PTFE; acciaio Naturale

Piedino scorrevole da avvitare, in PTFE con rondella in acciaio. Foro per vite con diametro di 4,5 mm.
Codice articolo Essentra :

10291993

Codice articolo precedente:

499486

1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 2,0671 €
200 + 1,0438 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

41,34 €

20 x 2,0671 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 38.1 mm
Diametro foro per vite 4.5 mm
Forma Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) PTFE; acciaio
Codice doganale 7326909890
Forma testa Rotondo
Altezza inserto 5.5 mm
Stile raccordo Vite

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci