Menu Ricerca

Piedino scorrevole da avvitare 2.000 in 5.5 mm PTFE; acciaio Naturale

Piedino scorrevole da avvitare, in PTFE con rondella in acciaio. Foro per vite con diametro di 4,5 mm.
Codice articolo Essentra :

10292006

Codice articolo precedente:

499487

2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 3,0932 €
200 + 1,5579 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

61,86 €

20 x 3,0932 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 50.8 mm
Diametro foro per vite 4.5 mm
Forma Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) PTFE; acciaio
Codice doganale 7326909890
Forma testa Rotondo
Altezza inserto 5.5 mm
Stile raccordo Vite

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci