Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
0,2067 € - 0,5859 € 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
Lucido
0,2181 € - 0,6216 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,3852 € - 0,7643 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
1,2548 € - 2,4864 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
Lucido
0,1027 € - 0,1581 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,1798 € - 0,3529 € 6080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
Lucido
0,2081 € - 0,4134 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,296 € - 0,5859 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,2168 € - 0,3339 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,2396 € - 0,369 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,3852 € - 0,7643 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,7761 € - 1,1034 € 16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
Richiedi il lead time qui
Quadrato
Naturale
Senza finitura
0,6024 € - 0,9371 € 2930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
0,6175 € - 0,922 € 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
0,5721 € - 0,5799 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
0,2011 € - 0,5086 € 3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Ruvido
0,8908 € - 1,1897 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Naturale
Senza finitura
0,6741 € - 0,8714 € 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
  • di 8
Piedino scorrevole incastro a pressione 14.0 1.500 in Nero ABS

10171394

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 11.0 1.750 in Nero ABS

10171431

Fascia di prezzo
0,6216 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    44.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 12.0 2.000 in Nero ABS

10171479

Fascia di prezzo
0,7643 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    50.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 11.0 3.000 in Nero ABS

10171523

Fascia di prezzo
2,4864 € - 1,2548 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    76.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 16.0 1.000 in Nero ABS

10171240

Fascia di prezzo
0,1581 € - 0,1027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 22.0 1.000 in Nero ABS

10171288

Fascia di prezzo
0,3529 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
6080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 12.0 1.250 in Nero ABS

10171325

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    31.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 10.0 1.500 in Nero ABS

10171363

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 16.0 1.500 in Nero ABS

10171400

Fascia di prezzo
0,3339 € - 0,2168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 14.0 1.750 in Nero ABS

10171448

Fascia di prezzo
0,369 € - 0,2396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    44.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 14.0 2.000 in Nero ABS

10171486

Fascia di prezzo
0,7643 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    50.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256992

Fascia di prezzo
1,1034 € - 0,7761 €

Livelli di giacenza
16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 25.0 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

10302903


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    26.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10247044

Fascia di prezzo
0,9371 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
2930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    15.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10247037

Fascia di prezzo
0,922 € - 0,6175 €

Livelli di giacenza
670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    18.0 mm
  • Altezza
    11.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato
Quadrato Inserto per tubi 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256978

Fascia di prezzo
0,5799 € - 0,5721 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi Nero LDPE - PIR

10092996

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    22.2 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256985

Fascia di prezzo
1,1897 € - 0,8908 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 28.5 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

10302927


Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    26.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256961

Fascia di prezzo
0,8714 € - 0,6741 €

Livelli di giacenza
6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N