I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9064 € - 1,7961 € | 5545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7295 € - 1,445 € | 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7848 € - 1,4305 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4629 € - 0,9169 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Esagonale
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9492 € - 1,8803 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6563 € - 1,6249 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7378 € - 1,4624 € | 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,5061 € - 2,9887 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6535 € - 1,2941 € | 2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9984 € - 2,9984 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Esagonale
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,4872 € - 3,0951 € | 1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3,2057 € - 3,2057 € | 9581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,5126 € - 1,0156 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4767 € - 0,5955 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7074 € - 0,8829 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9948 € - 1,9702 € | 1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4449 € - 0,8821 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6383 € - 1,4856 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5388 € - 1,0678 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,543 € - 1,0765 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare