Menu Ricerca

Passacavi aperti - A innesto rapido

Disponibile

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Diametro interno Spessore pannello Materiale (nome esteso) Acquista
0,1395 € - 0,181 € 10473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloruro di polivinile
0,1363 € - 0,2901 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
0,4642 € - 0,753 € 31107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
TPE
0,5375 € - 0,8719 € 1246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Cloruro di polivinile
0,2528 € - 0,5397 € 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
22.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2487 € - 0,3205 € 51929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Cloruro di polivinile
0,386 € - 0,4213 € 4051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
14.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1845 € - 0,2232 € 8686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
6.0 mm
TPE
0,1276 € - 0,2707 € 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
14.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3316 € - 0,7051 € 56633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
24.0 mm
Cloruro di polivinile
0,6356 € - 1,0004 € 2052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,4891 € - 0,4891 € 54364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
TPE
10091159 0,1533 € - 0,3308 € 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1533 € - 0,3308 € 14043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1005 € - 0,2112 € 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2058 € - 0,441 € 7812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2528 € - 0,5397 € 13399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
22.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0931 € - 0,1981 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0898 € - 0,1935 € 114681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0645 € - 0,1485 € 69560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
  • di 3
Passacavo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
10473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    11.5 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Fascia di prezzo
0,753 € - 0,4642 €

Livelli di giacenza
31107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    15.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
Passacavo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Fascia di prezzo
0,8719 € - 0,5375 €

Livelli di giacenza
1246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    14.0 mm
  • Lunghezza corpo
    1.6 mm
Passacavo a inserimento rapido 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Fascia di prezzo
0,5397 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro totale
    26.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
51929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza corpo
    0.6 mm
Passacavo a inserimento rapido 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Fascia di prezzo
0,4213 € - 0,386 €

Livelli di giacenza
4051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Fascia di prezzo
0,2232 € - 0,1845 €

Livelli di giacenza
8686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Fascia di prezzo
0,2707 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Fascia di prezzo
0,7051 € - 0,3316 €

Livelli di giacenza
56633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    24.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Fascia di prezzo
1,0004 € - 0,6356 €

Livelli di giacenza
2052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    14.0 mm
  • Lunghezza corpo
    6.0 mm
Passacavo 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Fascia di prezzo
0,4891 € - 0,4891 €

Livelli di giacenza
54364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Fascia di prezzo
0,3308 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Fascia di prezzo
0,3308 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
14043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Fascia di prezzo
0,2112 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Fascia di prezzo
0,441 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
7812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Fascia di prezzo
0,5397 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
13399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro totale
    26.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Fascia di prezzo
0,1981 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Fascia di prezzo
0,1935 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
114681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Fascia di prezzo
0,1485 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
69560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790