Menu Ricerca

Passacavo 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

Protegge dall'abrasione i fili che passano attraverso pannelli in metallo con bordi taglienti.
Codice articolo Essentra :

10325261

Codice articolo precedente:

042030069907

23870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,3285 €
1000 + 0,2549 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

164,25 €

500 x 0,3285 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Tipo Quick Fit Grommet
Diametro corpo 6.0 mm
Lunghezza corpo 0.6 mm
Diametro foro compatibile 6.0 mm
Diametro interno 3.0 mm
Diametro totale 9.0 mm
Altezza totale 4.6 mm
Spessore pannello 0.6 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci