Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10325384
042110069907
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,8936 € |
| 500 - 999 | 0,6826 € |
| 1000 + | 0,5509 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile |
| Tipo | Quick Fit Grommet |
| Diametro corpo | 0.551 in |
| Diametro corpo | 14.0 mm |
| Lunghezza corpo | 0.063 in |
| Lunghezza corpo | 1.6 mm |
| Diametro foro compatibile | 14.0 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.551 in |
| Diametro interno | 11.0 mm |
| Diametro interno | 0.433 in |
| Diametro totale | 20.0 mm |
| Diametro totale | 0.787 in |
| Altezza totale | 5.5 mm |
| Altezza totale | 0.217 in |
| Spessore pannello | 0.063 in |
| Spessore pannello | 1.6 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |