10325377
042100269907
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,0254 € |
| 500 - 999 | 0,7775 € |
| 1000 + | 0,6515 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile |
| Tipo | Quick Fit Grommet |
| Diametro corpo | 0.551 in |
| Diametro corpo | 14.0 mm |
| Lunghezza corpo | 6.0 mm |
| Lunghezza corpo | 0.236 in |
| Diametro foro compatibile | 14.0 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.551 in |
| Diametro interno | 10.0 mm |
| Diametro interno | 0.394 in |
| Diametro totale | 18.0 mm |
| Diametro totale | 0.709 in |
| Altezza totale | 0.394 in |
| Altezza totale | 10.0 mm |
| Spessore pannello | 6.0 mm |
| Spessore pannello | 0.236 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare