Menu Ricerca

Passacavi aperti - A innesto rapido

Disponibile

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Diametro interno Spessore pannello Materiale (nome esteso) Acquista
0,3357 € - 0,3634 € 7246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
13.0 mm
Gomma siliconica
0,3261 € - 0,3551 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
12.0 mm
TPE
0,2031 € - 0,2349 € 1592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
7.0 mm
TPE
0,2487 € - 0,2846 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
10.0 mm
TPE
0,3847 € - 0,4199 € 3361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Gomma siliconica
0,1824 € - 0,2207 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
6.0 mm
TPE
0,1088 € - 0,2347 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1975 € - 0,4178 € 85436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
18.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0943 € - 0,1935 € 137436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1258 € - 0,2707 € 38675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
14.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3316 € - 0,708 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
24.0 mm
Cloruro di polivinile
0,4877 € - 0,5278 € 3035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
18.0 mm
TPE
0,3413 € - 0,3703 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0898 € - 0,1935 € 23207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2487 € - 0,3205 € 52429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Cloruro di polivinile
0,1395 € - 0,181 € 10473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloruro di polivinile
10091159 0,1533 € - 0,3308 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
Cloruro di polivinile
0,5375 € - 0,8719 € 1246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Cloruro di polivinile
0,6356 € - 1,0004 € 2052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1395 € - 0,181 € 4683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloruro di polivinile
  • di 3
Passacavo a inserimento rapido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Fascia di prezzo
0,3634 € - 0,3357 €

Livelli di giacenza
7246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro totale
    24.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    19.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
1592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Fascia di prezzo
0,4199 € - 0,3847 €

Livelli di giacenza
3361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    29.5 mm
  • Altezza totale
    10.5 mm
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Fascia di prezzo
0,2207 € - 0,1824 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Fascia di prezzo
0,2347 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
85436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Fascia di prezzo
0,1935 € - 0,0943 €

Livelli di giacenza
137436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Fascia di prezzo
0,2707 € - 0,1258 €

Livelli di giacenza
38675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Fascia di prezzo
0,708 € - 0,3316 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    24.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Fascia di prezzo
0,5278 € - 0,4877 €

Livelli di giacenza
3035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Fascia di prezzo
0,3703 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    14.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
Passacavo a inserimento rapido 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Fascia di prezzo
0,1935 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
23207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
52429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza corpo
    0.6 mm
Passacavo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
10473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    11.5 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Fascia di prezzo
0,3308 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Fascia di prezzo
0,8719 € - 0,5375 €

Livelli di giacenza
1246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    14.0 mm
  • Lunghezza corpo
    1.6 mm
Passacavo 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Fascia di prezzo
1,0004 € - 0,6356 €

Livelli di giacenza
2052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    14.0 mm
  • Lunghezza corpo
    6.0 mm
Passacavo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
4683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    11.5 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm