Menu Ricerca

Passacavi a membrana - Montggio su foro

Disponibile

Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro pannello compatibile Diametro inserto Acquista
0,7631 € - 0,8468 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
20.0 mm
0,1771 € - 0,1771 € 9002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
5.0 mm
0,2705 € - 0,2705 € 33081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
7.0 mm
0,3525 € - 0,3525 € 15748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2735 € - 0,2735 € 1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
0,8148 € - 0,8148 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
20.0 mm
0,6934 € - 0,7687 € Richiedi il lead time qui
0,893 € - 1,2144 € 23633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
4.0 mm
10355442 1,1015 € - 1,4983 € 1469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,0391 € - 1,415 € 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
5.0 mm
0,8712 € - 1,1847 € 557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
4.0 mm
1,0391 € - 1,415 € 3396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
5.0 mm
0,8978 € - 1,22 € 6418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
4.0 mm
0,9239 € - 1,2555 € 36666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 2
Passacavo 1.0 mm 18.0 mm TPE; PP Grigio

10276976

Fascia di prezzo
0,8468 € - 0,7631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    21.0 mm
  • Diametro inserto
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1.5
Passacavi a membrana 27.5 mm M20 TPE Bianco

10368107

Fascia di prezzo
0,1771 € - 0,1771 €

Livelli di giacenza
9002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    27.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Grigio chiaro

10368145

Fascia di prezzo
0,2705 € - 0,2705 €

Livelli di giacenza
33081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    32.5 mm
  • Diametro inserto
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana 34.7 mm Nylon 6/6; TPE Grigio

10225325

Fascia di prezzo
0,3525 € - 0,3525 €

Livelli di giacenza
15748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 30.0 mm M20 PA; TPE Bianco

10225288

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,2735 €

Livelli di giacenza
1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Altezza totale
    19.0 mm
Passacavo 1.0 mm 13.0 mm TPE; PP Grigio

10276969

Fascia di prezzo
0,8148 € - 0,8148 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Diametro inserto
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Passacavo 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE Grigio

10277003

Fascia di prezzo
0,7687 € - 0,6934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana M20 PA; TPE Nero

10225301

Fascia di prezzo
1,2144 € - 0,893 €

Livelli di giacenza
23633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 40.0 mm M25 Nylon 6/6; TPE Grigio chiaro

10355442

Fascia di prezzo
1,4983 € - 1,1015 €

Livelli di giacenza
1469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3917390099
Passacavi a membrana M25 TPE Bianco

10355435

Fascia di prezzo
1,415 € - 1,0391 €

Livelli di giacenza
1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana M20 TPE Bianco

10355404

Fascia di prezzo
1,1847 € - 0,8712 €

Livelli di giacenza
557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 35.0 mm M25 PA; TPE Nero

10355459

Fascia di prezzo
1,415 € - 1,0391 €

Livelli di giacenza
3396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana M20 TPE Nero

10355428

Fascia di prezzo
1,22 € - 0,8978 €

Livelli di giacenza
6418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 34.5 mm M20 Nylon 6/6; TPE Grigio chiaro

10355411

Fascia di prezzo
1,2555 € - 0,9239 €

Livelli di giacenza
36666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790