Menu Ricerca

Passacavi a membrana M20 TPE Nero

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Codice articolo Essentra :

10355428

Codice articolo precedente:

1664670

6418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2505 €
250 - 999 1,0846 €
1000 + 0,9202 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

62,53 €

50 x 1,2505 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro pannello compatibile 20.5 mm
Diametro inserto 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico
Colore Nero
Dimensioni filettatura M20
Altezza totale 20.0 mm
Codice doganale 3917390099

Il prodotto 1664670 sostituisce:

Passacavi a membrana M20 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA; TPE
Codice articolo Essentra : 10542064
Codice articolo precedente: 284200059945

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci