I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3247 € - 0,5292 € | 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2929 € - 0,5361 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Grigio
|
0.504 in
12.8 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,6895 € - 1,3486 € | 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
Nero
|
2.224 in
56.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3955 € - 2,2661 € | 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
2.992 in
76.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2086 € - 0,3799 € | 17047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Grigio
|
0.26 in
6.6 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,4131 € | 19477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2349 € - 0,4297 € | 2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
0.402 in
10.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3302 € - 0,5361 € | 7704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Grigio
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,3403 € - 2,1693 € | 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Nero
|
2.598 in
66.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6314 € - 1,2394 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Nero
|
1.85 in
47.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3026 € - 0,4919 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Bianco
|
0.591 in
15.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,3113 € - 2,1279 € | 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5499 € - 1,2118 € | 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.516 in
38.5 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,195 € - 0,2407 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturale
|
0.839 in
21.3 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1505 € - 0,1858 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.358 in
9.1 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,542 € - 0,6692 € | 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.654 in
67.4 mm
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 1,1643 € - 1,4375 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.197 in
81.2 mm
|
Nero
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
| 0,2145 € - 0,2648 € | 4597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
0.713 in
18.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,1993 € - 0,2461 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2783 € - 0,3436 € | 4749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
Nero
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare