Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4421 € - 0,7185 € | 6704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
Grigio
|
1.161 in
29.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,5071 € - 0,8235 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Bianco
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3247 € - 0,5292 € | 38892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,3195 € - 2,1417 € | 1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5402 € - 1,1924 € | 11450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Grigio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3302 € - 0,5361 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Bianco
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2349 € - 0,4297 € | 5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio
|
0.402 in
10.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,5071 € - 0,8235 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Grigio
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3205 € - 0,5209 € | 4424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
Bianco
|
0.717 in
18.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2943 € - 0,4794 € | 6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Bianco
|
0.669 in
17.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2929 € - 0,5361 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
0.504 in
12.8 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3371 € - 0,5471 € | 11845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
0.866 in
22.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2128 € - 0,3896 € | 32086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Grigio
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2432 € - 0,4449 € | 15600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2086 € - 0,3799 € | 2782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
0.26 in
6.6 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2293 € - 0,42 € | 11887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2169 € - 0,3951 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Bianco
|
0.315 in
8.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,4232 € - 2,3075 € | 1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2169 € - 0,3951 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3026 € - 0,4919 € | 5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Grigio
|
0.591 in
15.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1